Infrarot-Emitter & Photodetektoren

Die Infrarot-Emitter und Photodetektoren von Würth Elektronik sorgen für eine perfekte optische Kopplung und extrem schnelle Schaltzeiten. Angeboten in allen Industrie-Standardbauformen. Optimiert für Sensor- oder Detektionsanwendungen sowie Datenübertragungen.

Ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster.

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos

Produktvorteile

  • Perfekte optische Kopplung
  • Schnelle Schaltzeiten
  • Wellenlängen: 850 & 940 nm
  • Mit / ohne Tageslichtfilter

Perfekte Kommunikationseffizienz

Die maximale Empfindlichkeit der Photodetektoren passen perfekt zum Emitter-Spektrum.

Perfekte Abstimmung zwischen Infrarot-Emitter und Photodetektoren
100 % @ 940 nm mit Filter
95 % @ 850 nm ohne Filter

Schaltzeiten mit bis zu 100 MHz

Die extrem schnelle Schaltzeit von wenigen Nanosekunden sorgt für hohe Übertragungsraten.

Pefekte Qualität

Alle Produkte mit Golddraht für hervorragenden Kontakt

Bauformen im Industriestandard

Emitter & Photodetektor sind in allen Bauformen im Industriestandard erhältlich.

Applikationen

Sicherheitssysteme

z.B. Rauchmelder, Kamera

Haushaltsgeräte

z.B. Fernbedienung, Reinigungsroboter

Lichtschranken

z.B. Sicherheitsbereiche, Schalter und Encoder, optoelektronische Sensoren, Datenübertragung

Automatische Schalter

z.B. berührungslose Wasserheber, Toilettensysteme, Hygieneanwendungen, Wassersparsysteme

Biometrische Identifizierung

z.B. Iriserkennung, Gesichtserkennung, Venenerkennung

Biometrie & Gesundheitsüberwachung

z.B. Herzfrequenz- überwachung, Pulsoximetrie, Blutdruckmessung

Sensoren

z.B. automatische Türen

Bildschirme

z.B. Touch oder Berührungslos

Produktübersicht

Infrarot LEDs

Serie Bauform Wellenlänge (nm) Strahlungsintensität (mW/sr) Abstrahlwinkel
WL-SICW 0402,0603,1206 850/940 5-6 @ 20 mA 80°-150°
WL-SISW 0402,1106,1104,1002,1206 850/940 0.8-11 @ 20 mA 45°-150°
WL-SIRW 1206 850/940 5-20 @ 20 mA 30°
WL-SITW 3528 850/940 8-9 @ 50 mA 120°
WL-SIMW 3535 850/940 220-350 @ 1 A 90° / 130°
WL-TIRW 3 mm, 5 mm 850/940 30-85 @ 50 mA 35°

Photodioden

Serie Bauform Wellenlänge (nm) Photostrom @ VR=5V, Ee=1mW/cm² (μA) Abstrahlwinkel
WL-SDCB 1206 940 1.8 140°
WL-SDSB 1104 940 2.5 150°
WL-TDRW THT 5 mm 940 28 35°
WL-TDRB THT 5 mm 940 31 35°

Phototransistoren

Serie Bauform Wellenlänge (nm) Kollektorstrom @ VCE=5V, Ee= 1mW/cm² (mA) Abstrahlwinkel
WL-STCW 0603 940 1.6 150°
WL-STCB 1206 940 1.8 140°
WL-STSW 1104 940 2.5 150°
WL-STRB 1206 dome 940 1.8 30°
WL-STTW 3528 940 3.1 120°
WL-STTB 3528 940 2.8 120°

Nützliche Links:

Entdecken Sie unsere Produkte in der Online Plattform REDEXPERT zur einfacheren Bauteilauswahl und -simulation: