Auxiliary Gate Drive Übertrager

WE-AGDT

Mit der WE-AGDT-Serie von Würth Elektronik lassen sich diskrete SiC-Gate-Treiber-Designs einfacher als je zuvor realisieren. Bei diesen Bauteilen handelt es sich um kompakte SMT-Übertrager, die für SiC-Anwendungen optimiert sind. Mit einer extrem niedrigen Kapazität zwischen Primär- und Sekundärwicklung trägt der WE-AGDT zu einer höheren Immunität gegen Gleichtakt-Transiente (CMTI) bei. Die Serie ist nach AEC-Q200 qualifiziert und entspricht den Sicherheitsstandards nach IEC62368-1 und IEC61558-2-16. Referenzdesigns sind für jeden WE-AGDT-Übertrager erhältlich. Die Komplettlösung ist kompakt und lässt sich vollautomatisch bestücken.

Die Produkte sind ab Lager verfügbar und Muster können kostenlos bestellt werden.

WE AGDT – Compact Power Supply SMT Transformer for SiC-MOSFET’s

Die Vorteile

  • Optimiert für SiC-Gate Treiber Stromversorgung
  • Niedrige Kapazität zwischen den Wicklungen bis min. 6.8 pF
  • Immunität gegen Gleichtakt-Transiente (CMTI bis über 100 kV/μs)
  • IEC62368-1 / IEC61558-2-16
  • Bis zu 6 W Ausgangsleistung
  • Unipolarere und bipolare Ausgangsspannung
  • Kompakt & leicht

Einfluss der Kapazität zwischen Primär- und Sekundärwicklung und typische Anwendungen

Minimieren des Verschiebungsstroms / Gleichtaktstroms wegen

  • Höherer funktioneller Stabilität
  • Verbessertem EMV-Verhalten

Im Vergleich zu normalen Transformatoren

  • 50 % weniger Kapazität zwischen Primär- und Sekundärwicklung
  • Höheren Immunität gegen Gleichtakt-Transiente (CMTI) über 100 kV/µs

Sicherheits- und Qualitätsstandards

Konform mit

  • IEC62368-1
  • IEC61558-2-16
  • Isolationsspannung bis zu 4 kV
  • Vollisolierter Draht

Referenzdesign

Isolierte Stromversorgung / Hilfsstromversorgung in PSR Flyback-Topologie

Hochkompakte Lösung mit geregelter bipolarer Ausgangsspannung mit bis zu 6 W Leistung für Hochleistungs-SiC- und IGBT-Anwendungen.

SiC-Gate Treiber System – Beispiel: 3-Phasen SiC-Motor-Antrieb

Applikationen

Solar Inverters

Schaltnetzteile und Leistungsfaktor-Korrekturstufen

EV Onboard- und Offboard-Ladegeräte

Industrielle Motorantriebe

Rechenzentrum

Referenzdesigns für jeden WE-AGDT Übertrager

Artikel Nr. VIN
(V)
VOUT1
(V)
VOUT2
(V)
Cww
(pF)
Frequenz max*
(kHz)
IC-Referenz Power
(W)
750317893 9 – 18 15 – 20 - 6.8 350 LM5180 3
750317894 9 – 18 15 -4 7.0 350 LM5180 3
750318207 18 – 36 15 – 20 - 8.2 350 LM5180 5
750318208 18 – 36 15 -4 7.0 350 LM5180 5
750318114 9 – 18 15 – 20 - 6.8 350 LT8302 6
750318131 9 – 18 15 -4 7.5 350 LT8302 6

* Die Frequenz variiert mit der Ausgangslast und der Eingangsspannung

Nützliche Links: