Betreiben Sie Ihre Applikation mit USB Type-C

Dieses Kit bietet dem Anwender eine umfassende Lösung, um alles über die Mögichkeiten rund um USB Type-C Power Delivery zu erfahren. Es unterstützt de Stromversorgung von SOURCE zu SINK für bis zu 100W und kann nahtlos mit vorhandenen USB-Hosts arbeiten. Der USB Type-C Anschluss verbessert die Benutzerfreundlichkeit beim Anschließen von USB-Geräten und minimiert die Verwirrung in Bezug auf Kabel und Stecker. Das USB Type-C Development Kit wurde in Zusammenarbeit von STMicroelectronics und Würth Elektronik entwickelt.

Fordern Sie jetzt hier Ihr Angebot zum USB Type-C Kit an.

Das USB Type-C Kit bietet Ihnen eine Vielzahl an Mehrwerten:

  • Stromversorgung bis zu 100 Watt
  • Plug & Play Lösung
  • Komplettlösung bestehend aus zwei SOURCE (40W und 100W) und einem SINK (bis zu 100W) Evaluation Boards
  • Inklusive 5A Kabel und Netzteil
  • On-Board DC/DC Wandler (Source) und Batterieunterstützung (SINK)
  • Voreingestellte Leistungsprofile für 5V, 9V, 12V, 15V
  • Keine Firmware-Entwicklung nötig
  • Flexibler und modularer Ansatz für eine schnelle Integration in Ihr Produktdesign
  • Länderspezifische Adapter: UK, Europa, Asien

Dieses Kit steht für große Flexibilität durch den USB Type-C Standard. Sie können Geräte besser organisieren und bekommen dennoch volle Leistung aus der Steckdose.

Anwendungen:

  • Industrielle Anwendungen (z.B.: Steckdosen, Haushaltsgeräte)
  • Unterhaltungselektronik (z.B.: Power Hubs, AC/DC Adapter)
  • Batteriebetriebene Geräte (z.B.: Smart Speaker, Rasierer, E-Zigaretten)