Multiple Line Filter

Dieses Evaluation-Board (744 998 4) ist besonders geeignet für unbekannte Quell- und Senkimpedanzen und besitzt folgende Eigenschaften:

  • Verschieden große stromkompensierte Drosseln einsetzbar
  • Überspannungsschutz durch Sicherung und Varistor
  • Pi-Filter für Gegentaktstörungen
  • LC-Filter für Gleichtaktstörungen

Ein Angebot kann hier eingeholt werden.

Bezeichnung auf der Leiterplatte Artikel
Cx
X-Kondensator
WCAP-FTX2 Pitch 12.5
WCAP-FTX2 Pitch 15
WCAP-FTX2 Pitch 22.5
WCAP-FTXX Pitch 12.5
WCAP-FTXX Pitch 15
WCAP-FTXX Pitch 22.5
Cv
Y-Kondensator
WCAP-CSSA Size 2211
WCAP-CSSA Size 1812
CMC
Stromkompensierte Drossel
WE-CMB Sizes XS, S, M L
WE-TFC
WE-TFCH
WE-ExB Size L
WE-CMBNC
WE-CMB NIZn Sizes XS, S, M, L, XL
L / N
Eingangs-Steckverbinder
WR-TBL 691411910002
L‘ / N‘
Ausgangs-Steckverbinder
WR-TBL 691411910003
FUSE
Sicherungshalter
WR-FSH 696105003002
FUSE
Sicherung
Empfohlen: 5 x 20 mm bis 10 A
VDR
Scheiben-Varistor
WE-VD 10 mm
WE-VD 14 mm
WE-VD 20 mm
GND
SMD Gewindestift
WE-SMSH M3
WE-SMSH M4
Abstandshalter WA-SNSR 702936000
R
Widerstand
Empfohlen: 1 Megaohm