Das Alpha-Rack System bietet eine Vielzahl von elektronischen Komponenten. Die einzelnen Module können in verschiedenen Konfigurationen zusammengestellt werden. Wählen Sie ein vordefiniertes Modul oder erstellen Sie Ihr individuelles Rack.

Ihre Vorteile
- Lebenslange kostenlose Wiederbefüllung
- Schneller und einfacher Zugriff auf Komponenten
- Nach Ihren Anforderungen modular erweiterbar und individuell kombinierbar
- Technische Daten auf einen Blick
Alpha-Rack ist ein Lager- und Organisationssystem für elektronische Komponenten, Design-Kits und Dokumente.
Das Alpha-Rack-System ist modular erweiterbar, kann freistehend aufgestellt werden, ist als mobiler Turm konfigurierbar und bietet optional eine Wandhalterung zur platzsparenden Lagerung. Hier finden Sie eine Auswahl an vordefinierten Alpha-Racks.

Leermodul

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Modul 7

Modul 8

Modul 9

Modul 10

Modul 11

Modul 12

Modul 13

Modul 14

Modul 15
Module | Inhalt | Artikelnummer |
---|---|---|
Modul 1 | EMV: Klappferrite | 742707001 |
Modul 2 | EMV: Ferrithülsen | 742707002 |
Modul 3 | EMV: Stromkompensierte Drosseln | 742707003 |
Modul 4 | EMV: Ferrite / Varistoren / Abschirmung | 742707004 |
Modul 5 | REDCUBES / Verbindungstechnik / Schalter und Taster | 742707005 |
Modul 6 | MLCC - Multilayer-Keramik-Chipkondensatoren | 742707006 |
Modul 7 | THT-/SMD-Kondensatoren | 742707007 |
Modul 8 | THT Speicherinduktivitäten WE-TI / WE-TIS | 742707008 |
Modul 9 | SMD Speicherinduktivitäten WE-TPC / WE-SPC | 742707009 |
Modul 10 | SMD Speicherdrosseln WE-MAPI / WE-LQS / WE-PMI | 742707010 |
Modul 11 | SMD Hochstrominduktivitäten | 742707011 |
Modul 12 | SMD Hochstrominduktivitäten WE-HCI | 742707012 |
Modul 13 | SMD Speicherinduktivitäten WE-LHMI / WE-PD | 742707013 |
Modul 14 | Automotive Standard Products | 742707014 |
Modul 15 | EMV: Netzfilter | 742707015 |
Leeres Modul | Zur individuellen Zusammenstellung | 742707310 |
Alpha-Rack Drehtürme
Unsere kompakten freistehenden Drehtürme bieten viel Platz für elektronische Komponenten. Sowohl Design-Kits als auch lose Komponenten lassen sich perfekt integrieren. Jeder Turm kann individuell ausgestattet und um bis zu drei Ebenen ergänzt werden. Der Turm ist mobil und kann leicht verstellt werden.
Drehtürme | Anzahl Module |
Artikelnummer (ohne Module) |
---|---|---|
Drehturm 1 | 4 Module | Module + 742707304 |
Drehturm 2 | 8 Module | Module + 742707304 + 742707305 |
Drehturm 3 | 12 Module | Module + 742707304 + 2x 742707305 |
Zubehör
Die Alpha-Rack Module können durch weiteres Zubehör und Erweiterungen individuell ergänzt werden. Mit einer Wandhalterung können zwei Module einfach und platzsparend aufgehängt werden. Mit den Standfüßen kann der Drehturm auf einem Tisch oder auf dem Boden fest aufgestellt werden. Das Schütten Sortiment bietet Platz für lose Komponenten im Alpha-Rack Modul.
Zubehör | Artikelnummer |
---|---|
Wandhalterung | 742707303 |
Standfüße (4 Stk.) | 742707306 |
Schütten Sortiment | 742707405 |

Mehr Informationen finden Sie hier.