Schaltregler
- ANP006: Einfluss des Ausgangsfilters auf die Regelschleife
- ANP008: Negativer Eingangswiderstand von Schaltreglern
- ANP009: Verlustfrei gefiltert
- ANP010: Messung der Störspannung an DC/DC-Schaltreglern
- ANP013: Ruhiger Schaltregler für Audioverstärker
- ANP017: Entwurf günstiger Multikanal DC/DC-Wandler
- ANP044: Auswirkung von Layout, Bauelementen und Filter auf die EMV von modernen DC/DC Schaltreglern
- ANP049: EMV & Effizienz Optimierung von High Power DC/DC Konvertern
- ANP094: 15W Multi Output Offline Flyback Transformer
- ANP082: Extrem kompakte, isolierte Versorung für HV SiC/GaN Gate Treiber (6 - 10 W)
- RD001: 6 W Bipolar isolated auxiliary supply for SiC-MOSFET and IGBT gate driver
- RD002: 6 W Unipolar isolated auxiliary supply for SiC-MOSFET and IGBT gate driver

Induktivitäten
- ANP019: Der Schein vom hohen Nennstrom
- ANP021: Sicheres, zuverlässiges Design Nichtisolierter Offline-Wandler mit 400 VDC Hochvolt Speicherdrosseln
- ANP029: Exakte Bestimmung von Spulenverlusten mit REDEXPERT
- ANP031: Ermittlung der idealen Speicherinduktivität für energieeffiziente Anwendungen
- ANP036: Voids bei Bottom Termination Components (BTC)
- ANP039: Power Inductors - 8 Design Tips
- ANP047: Das Verhalten elektromagnetischer Strahlung von Speicherinduktivitäten in Schaltreglern
- SN018: Risse an gepressten Speicherinduktivitäten

Ferrite
- ANP025: SMD-Ferrite zur Überschwingungssteuerung
- ANP028: Der weltweit erste spitzenstrombelastbare SMD-Ferrit
- ANP041: Stromspitzensicherer Eingangsfilter mit WE-MPSB
- ANP045: Die Magie hinter Hochfrequenz SMT-Chip-Bead-Ferriten
- ANP101: HF-Gain-Block-Verstärker mit integriertem Multilayer-Ferrit für Breitbandbetrieb

Wireless Power
- ANP014: Kabellose Energieübertragung - Die Spulen als zentrale Bauelemente
- ANP027: Überlegungen zum Tausch von Ladespulen für die drahtlose Energieübertragung
- ANP032: Wireless Power Transfer für hohe Leistungen im industriellen Umfeld
- ANP070: Proprietäre Wireless Power Transfer Lösung für hohe Leistungen inklusiv Datenübertragung
- ANP084: Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen

Steckverbinder
- ANE001: Low Force Crimp-Kontakte
- ANE004: REDFIT IDC SKEDD – Debugging & Firmware-Upload
- ANE006: Derating bei Steckverbindern
- ANE008: Hot plugging von PoE Modular Jacks
- ANE009: USB 3.1 Type C
- ANE011: SKEDD – Technologie, Vorteile & Anwendung
- ANE012: Kontaktierung von koaxialen Steckverbindern
- ANE014: USB 2.0 über REDFIT IDC SKEDD Steckverbinder

Kondensatoren
- ANP062: LC-Filterdesign mit MLCCs
- ANP071: Aluminium-Elektrolyt- vs. Aluminium-Polymer-Kondensatoren
- ANP077: Superkondensatoren - Ein Leitfaden für den Design-In Prozess
- SN008: Erwartete Lebensdauer bei Aluminuium-Elektrolyt- und Aluminium-Polymer Kondensatoren
- SN009: Wie verwendet man Superkondensatoren?
- SN011: Warum verändert sich die Kapazität von MLCCs? Alterung
- SN019: Angst vor Alterung? Die Auswirkungen der Zeit auf Elektrolytkondensatoren
- ANP090: Immer im Gleichgewicht – Balancing von Superkondensatoren

Wireless Connectivity & Sensors
- ANR001: Metis-II Repeater Mode
- ANR002: Proteus-I Advanced Developer Guide
- ANR003: Proteus-I Low Power Application With Periodic Wake-Up
- ANR004: Proteus-I How To Use The Peripheral Only Mode
- ANR005: Proteus-II Advanced Developer Guide
- ANR006: Proteus-II High Throughput Mode
- ANR007: Calypso IoT Application Based On Calypso Module
- ANR008: WirelessConnectivity Software Developement Kit (SDK)
- ANR009: Proteus-III Advanced Developer Guide
- ANR010: Range Estimation
- ANR014: Proteus Quickstart
- ANR015: From 868 MHz To 915 MHz
- ANR016: Radio Module Migration Guide
- ANR017: GNSS Antenna Selection
- ANR018: GNSS I²C Communication
- ANR019: UART vs SPI - A comparison
- ANR020: Proteus-III Remote GPIO Control
- ANR023: Calypso Cloud Connectivity
- ANR024: Proteus-e Advanced Developer Guide
- ANR025: Proteus-e Quickstart
- ANR026: Proteus Beacon
- ANR027: Bluetooth Listing Guide
- ANR028: Calypso Transparent Mode
- ANR029: Calypso Remote GPIO
- ANR030: nRF Connect
- ANM001: MEMS Sensor PCB Design and Soldering Guidline
- ANM002: Human Fall Detection With 3-Axis MEMS Acceleration Sensor
- ANM003: Pressure altimeter using absolute pressure sensor WSEN-PADS