News Archiv

09.12.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Stromkompensierte Netzdrossel für flache Endgeräte

Würth Elektronik bietet mit der Serie WE-CMBH eine stromkompensierte Netzdrossel in horizontaler Ausführung an. Mit einer Profilhöhe von nur 22 mm findet die Netzdrossel idealerweise in flachen Gehäusen Platz.

weiterlesen

30.11.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik eiSos tritt Component Obsolescence Group Deutschland bei

Würth Elektronik eiSos ist am 01.12.2011 der COG (Component Obsolescence Group) Deutschland e.V. beigetreten.

weiterlesen

14.11.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Erweitertes Sortiment an Kurzhubtastern & Drehcodierschaltern

Vier neue Serien ergänzen das Sortiment an Kurzhubtastern & Drehcodierschaltern von Würth Elektronik.

weiterlesen

11.11.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

SLIM-Übertrager erlaubt niedrige Bauhöhen

Die Übertrager der Serie WE-SLIM werden in die Leiterplatte eingehängt und befinden sich zum Teil unterhalb und zum Teil über ihr.

weiterlesen

11.11.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

SMD-Speicherdrossel mit optimierten Löteigenschaften

Hohe Sättigungsströme bis 13 A sowie die extrem kleine Bauform 4838 (4,8 × 4,8 × 3,8 mm) zeichnen die Speicherdrossel der Serie WE-SPC aus.

weiterlesen

19.09.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Tonneninduktivität in neuer Bauform

Die Tonneninduktivitäten der Serie WE-TI hat Würth Elektronik in der Bauform LM (9,5 mm × 8,0 mm) um acht Modelle mit Induktivitäten von 47 bis 1500 µH erweitert

weiterlesen

05.09.2011 Würth Elektronik Unternehmensgruppe

Richtige Weichen für die Zukunft stellen - Ausbildungsstart bei Würth Elektronik

56 Nachwuchskräfte haben zum 1. September ihre Ausbildung in der Würth Elektronik Unternehmensgruppe begonnen. Damit stieg die Zahl der Auszubildenden weiter an, sodass derzeit insgesamt 121 junge Menschen an acht Standorten ihre berufliche Zukunft starten.

weiterlesen

12.08.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Ringkern-Doppeldrossel mit geringen Kernverlusten

Die gekoppelte Induktivität mit zwei identischen Wicklungen zeichnet sich vor allem durch sehr geringe Kernverluste und DC-Widerstände aus, bei gleichzeitig hohen Sättigungsströmen bis zu 120 A.

weiterlesen

09.08.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Doppelstock Terminal Block Steckverbinder

Würth Elektronik hat sein Steckverbindersortiment um Doppelstock Terminal Blocks in den Ausführungen Zugbügel- und PCB-Stecksystem erweitert.

weiterlesen

09.08.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

3D-Daten für Steckverbinder, Schalter & Taster

Ab sofort bietet Würth Elektronik für alle Steckverbinder, Schalter & Taster 3D-Dateien zum Download an.

weiterlesen

30.06.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Altium und Würth Elektronik kooperieren zur Bereitstellung neuer Bibliotheken

Mehr als 1500 passive Bauteile von Würth Elektronik über AltiumLive verfügbar.

weiterlesen

10.06.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik ist offizielles Mitglied der HDMI Associate

Die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG ist seit kurzem Mitglied des HDMI Associate. Die HDMI-Steckverbinder von Würth Elektronik sind nun offiziell auf der Website der HDMI Associate gelistet und freigegeben.

weiterlesen

25.05.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Stromkompensierter SMD Datenleitungsfilter mit hoher Stromtragfähigkeit

Würth Elektronik stellt eine neue Produktserie von stromkompensierten Datenleitungsfiltern vor. Die SMD Line Filter WE-SCC sind in drei Bauformen erhältlich: 7345, 1210 und 1260. Die Bauteile zeichnen sich durch ihre hohe Stromtragfähigkeit aus, bei gleichzeitig kleiner Bauform. Die Induktivitätswerte reichen von 1 µH bis 1000 µH.

weiterlesen

25.05.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik verleiht Distribution Award an Farnell

Würth Elektronik zeichnet Farnell mit dem Distribution Growth Award 2010 aus. Damit zeigt Würth Elektronik seine Anerkennung für das exzellente Umsatzwachstum und die hohe Anzahl Neuprodukten im vergangenen Jahr bei Farnell.

weiterlesen

28.04.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Bau Technologiezentrum in Waldenburg

Würth Elektronik investiert als Europas größter Hersteller von passiven Bauelementen in die Zukunft und baut ein neues Technologiezentrum.

weiterlesen

26.04.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Stellungnahme zur Naturkatastrophe in Japan

Würth Elektronik eiSos ist bestürzt und zutiefst schockiert über die Ausmaße der Naturkatastrophe in Japan und dem damit verbundenen Leid der Menschen.

weiterlesen

11.04.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

RJ45 LAN-Übertrager mit zwei USB 3.0 Ports

Neuheit in der Serie der RJ45-Stecker mit integriertem Übertrager: Ein RJ45 LAN-Stecker mit zwei USB 3.0 Ports.

weiterlesen

11.04.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Schalter & Taster

Würth Elektronik bietet ein breites Sortiment an Schaltern und Tastern an.

weiterlesen

11.04.2011 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

USB 3.0-Steckverbinder mit SuperSpeed-Technologie

Die Steckverbinder Serie WR-COM ist eine der ersten USB 3.0-Steckverbindern am Markt, welche die Spezifikationen des USB Implementers Forum erfüllt.

weiterlesen