Ringkern-Doppeldrossel geringen Kernverlusten

Würth Elektronik hat mit der Serie WE-DCT eine neue Ringkern-Doppeldrossel in das Sortiment aufgenommen.

Die gekoppelte Induktivität mit zwei identischen Wicklungen zeichnet sich vor allem durch sehr geringe Kernverluste und DC-Widerstände aus, bei gleichzeitig hohen Sättigungsströmen bis zu 120 A.

Ein besonderes Merkmal der Bauteile ist Ihre Temperatur- und Alterungsbeständigkeit. Dies zeigt sich am erweiterten Betriebstemperaturbereich von –40 bis +125 °C ausgelegt, Die Folge ist eine lange Lebensdauer der Ringkern-Doppeldrossel.

Dem speziellen Eisenpulver-Kernmaterial verdankt die Drossel ihre exzellente Induktivitätsstabilität über Temperatur, der bifilaren Wicklung ihre geringe Streuinduktivität. Deshalb ist das Bauteil besonders für Hochleistungsschaltregler interessant. Auch für Solarwechselrichter, 1:1-Sperrwandler-Anwendungen, Buck-, Boost-, SEPIC- und CUK-Schaltregler sowie Schaltregler mit zweiter, ungeregelter Ausgangsspannung profitieren von diesen Eigenschaften.

Insgesamt stehen 14 Typen zur Auswahl mit Induktivitäten zwischen 0,091 und 100 µH. Durch Reihen- und Parallelverschaltungen sind weitere Drossellösungen mit Induktivitäten bis 400 µH möglich.

Zur Musterbestellung ...

Zum Produktkatalog ...