Schnell, sparsam und robust

7-Segment-Anzeigen von Würth Elektronik

Würth Elektronik stellt zwei Produktreihen von 7-Segment-Displays vor: die SMT-bestückbare WL-S7DS und die THT-Variante WL-T7DS. Mit einem einstelligen Display lassen sich hiermit sehr einfach robuste Anzeigen für Zahlen konstruieren. Die neuen langzeitverfügbaren Standardprodukte sind in drei Größen und jeweils mit roten oder grünen LEDs (635 nm oder 570 nm) erhältlich. Weitere Anzeigenfarben werden auf Anfrage realisiert. Im Vergleich zu marktüblichen Zifferanzeigen punkten die Produkte von Würth Elektronik mit einem geringen Strombedarf von wenigen Milliamperen und mit schnellerem Schaltverhalten.

7-Segment-Displays sind der in vielen Anwendungen unverzichtbare Klassiker unter den Anzeigen. Wo nur Zahlen angezeigt werden müssen, sind sie im Vergleich zu LCDs unschlagbar schnell, leichter anzusteuern und mit einem Betriebstemperaturbereich von -35 bis +85 °C außerordentlich robust. WL-S7DS ist in den Größen 12 × 7,3 × 3,75 mm (0,30 Zoll), 15 × 9,8 × 3,75 mm (0,39 Zoll) und 19 × 12,4 × 3,75 mm (0,56 Zoll) verfügbar. Bei der THT-Variante WL-T7DS stehen 13 × 10 × 7 mm (0,39 Zoll), 17,5 × 12,4 × 7 mm (0,52 Zoll) und 19 × 12,6 × 7,9 mm (0,56 Zoll) zur Wahl. Die 7-Segment-Displays sind ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster werden auf Wunsch gestellt.