ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieSuperkondensatoren (EDLCs)

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (DC))
Lebenszyklus (Value)
(Cycles)
BetriebstemperaturRESR DC
(mΩ)
IMax
(A)
IRated
(A)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Produktserie Muster
850617030001SPEC
8 Dateien 3 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 70 3.3 0.7 3.5 8 20WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs)
850617021001SPEC
8 Dateien 5 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 50 5.4 1.29 5 10 20WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs)
850617021002SPEC
8 Dateien 7 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 45 7.1 1.7 5 10 20WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs)
850617021004SPEC
8 Dateien 10 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 35 10 2.5 5 10 25WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs)
850617021005SPEC
8 Dateien 15 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 33 13.5 3.6 5 13 25WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs)
850617022001SPEC
8 Dateien 25 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 25 20.7 6 7.5 16 25WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs)
850617022002SPEC
8 Dateien 50 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 20 33.7 11.2 7.5 18 40WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs)
851617031001SPEC
7 Dateien 100 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 12 61.3 21.7 10 22 45WCAP-SISC Superkondensatoren (EDLCs)
851617034001SPEC
7 Dateien 350 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 3.5 212 75 24.3 35 61WCAP-SISC Superkondensatoren (EDLCs)
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (DC))
Lebenszyklus (Value)
(Cycles)
BetriebstemperaturRESR DC
(mΩ)
IMax
(A)
IRated
(A)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Produktserie Muster