Radial THT
- Design Kit WCAP-ATG8 Aluminium-ElektrolytkondensatorenGeneral Purpose +85 °C |C 10 bis 15000 µF |VR 16 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
- Design Kit WCAP-ATG8 Aluminium-ElektrolytkondensatorenGeneral Purpose +85 °C |C 4.7 bis 6800 µF |VR 35 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
- Design Kit WCAP-ATG8 Aluminium-ElektrolytkondensatorenGeneral Purpose +85 °C |C 0.1 bis 3300 µF |VR 63 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
- Design Kit WCAP-ATG8 Aluminium-ElektrolytkondensatorenGeneral Purpose +85 °C |C 0.47 bis 120 µF |VR 400 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
- Design Kit WCAP-ATG5 Aluminium-ElektrolytkondensatorenGeneral Purpose +105 °C |C 4.7 bis 5600 µF |VR 35 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
- Design Kit WCAP-ATG5 Aluminium-ElektrolytkondensatorenGeneral Purpose +105 °C |C 0.1 bis 1500 µF |VR 63 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
- Design Kit WCAP-ATG5 Aluminium-ElektrolytkondensatorenGeneral Purpose +105 °C |C 0.47 bis 180 µF |VR 400 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
- Design Kit WCAP-ATUL Aluminium-ElektrolytkondensatorenLow Leakage & Long Life +105 °C |C 47 bis 4700 µF |VR 16 bis 25 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 5000 bis 10000 h
- Design Kit WCAP-ATUL Aluminium-ElektrolytkondensatorenLow Leakage & Long Life +105 °C |C 22 bis 4700 µF |VR 35 bis 50 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 5000 bis 10000 h
- Design Kit WCAP-ATUL Aluminium-ElektrolytkondensatorenLow Leakage & Long Life +105 °C |C 27 bis 1500 µF |VR 63 bis 100 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 5000 bis 10000 h
- Design Kit WCAP-ATLI Aluminium-ElektrolytkondensatorenLow Impedance +105 °C |C 33 bis 2700 µF |VR 35 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 bis 5000 h
- Design Kit WCAP-ATLI Aluminium-ElektrolytkondensatorenLow Impedance +105 °C |C 10 bis 1000 µF |VR 63 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 bis 5000 h
- Design Kit WCAP-AT1H Aluminium-ElektrolytkondensatorenLong Life +105 °C |C 6.8 bis 1000 µF |VR 35 bis 400 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 5000 bis 10000 h
- Design Kit WCAP-ATLL Aluminium-ElektrolytkondensatorenLong Life +105 °C |C 0.47 bis 1500 µF |VR 50 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 3000 bis 7000 h