ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieAluminium-Polymer-KondensatorenMontagetypH-Chip SMT

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Verpackung Produktserie Muster
875015119003SPEC
8 Dateien 100 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 63 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875035019001SPEC
8 Dateien 100 µF 4 2000 -55 °C up to +105 °C 6300 9 40 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875015119004SPEC
8 Dateien 150 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 5600 12 94.5 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875015019003SPEC
8 Dateien 180 µF 4 2000 -55 °C up to +105 °C 5600 12 72 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875015119005SPEC
8 Dateien 180 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 113.4 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875035019002SPEC
8 Dateien 180 µF 4 2000 -55 °C up to +105 °C 6300 9 72 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875035119002SPEC
8 Dateien 180 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 6300 9 113.4 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875015019004SPEC
8 Dateien 220 µF 4 2000 -55 °C up to +105 °C 5600 12 88 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875015119006SPEC
8 Dateien 220 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 138.6 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875035019003SPEC
8 Dateien 220 µF 4 2000 -55 °C up to +105 °C 6300 9 88 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875015019005SPEC
8 Dateien 330 µF 4 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 132 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875016219004SPEC
8 Dateien 330 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 5600 12 66 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875016319002SPEC
8 Dateien 330 µF 2.5 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 82.5 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875036219012SPEC
8 Dateien 330 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 8500 4.5 66 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875036319012SPEC
8 Dateien 330 µF 2.5 2000 -55 °C up to +105 °C 8500 4.5 82.5 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875046219001SPEC
8 Dateien 330 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 10200 3 66 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHSE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875016219005SPEC
8 Dateien 390 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 78 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875016319003SPEC
8 Dateien 390 µF 2.5 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 97.5 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875036219015SPEC
8 Dateien 390 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 8500 4.5 78 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875036319015SPEC
8 Dateien 390 µF 2.5 2000 -55 °C up to +105 °C 8500 4.5 97.5 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875016219006SPEC
8 Dateien 470 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 94 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875016319004SPEC
8 Dateien 470 µF 2.5 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 117.5 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875036219018SPEC
8 Dateien 470 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 8500 4.5 94 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875036319018SPEC
8 Dateien 470 µF 2.5 2000 -55 °C up to +105 °C 8500 4.5 117.5 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875046219002SPEC
8 Dateien 470 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 10200 3 94 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHSE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875046319001SPEC
8 Dateien 470 µF 2.5 2000 -55 °C up to +105 °C 10200 3 117.5 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHSE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875016219007SPEC
8 Dateien 560 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 112 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875036219019SPEC
8 Dateien 560 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 8500 4.5 112 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875046219003SPEC
8 Dateien 560 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 10200 3 112 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & ReelWCAP-PHSE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Verpackung Produktserie Muster