de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED ERWEITERT

 Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3535 UV-A 3.45 3.45 2 SMT
ERW. 3535 UV-C 3.55 3.55 1.62 SMT

Merkmale

  • UV-LEDs mit hoher Ausgangsleistung
  • Niedriger thermischer Widerstand
  • Peak-Wellenlängen: 275, 365, 385, 395, 405 nm
  • Standard-Lötpad-Footprint

Anwendung

  • UV-A:
  • UV-Härtung
  • Druck- / Beschichtungsklebstoff
  • Fälschungserkennung
  • Sicherheitsforensik
  • Spezial-Beleuchtung
  • UV-C:
  • Sterilisation
  • Oberflächendesinfektion
  • Wasseraufbereitung
  • Luftentkeimung

Artikeldaten

Alle
3535 UV-A
3535 UV-C
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλPeak typ.
(nm)
Φe min.
(mW)
Φe typ.
(mW)
Φe max.
(mW)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster
NEU15335327BA250SPEC
25 Dateien 275 1.5 3 6.5 AlGaN 120
NEU15335327BA252SPEC
25 Dateien 275 8 15 6 AlGaN 120
15335337AA350SPEC
25 Dateien 365 700 1000 3.8 AlInGaN 130
15335338AA350SPEC
25 Dateien 385 800 1100 3.5 AlInGaN 130
15335339AA350SPEC
25 Dateien 395 800 1100 3.5 AlInGaN 130
15335340AA350SPEC
25 Dateien 405 800 1100 3.5 AlInGaN 130
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
NEU15335327BA250SPEC
NEU15335327BA252SPEC
15335337AA350SPEC
15335338AA350SPEC
15335339AA350SPEC
15335340AA350SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλPeak typ.
(nm)
Φe min.
(mW)
Φe typ.
(mW)
Φe max.
(mW)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster