de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WL-SMDC SMT Mono-color Ceramic LED Waterclear

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3535 3.4 3.4 2.1 SMT

Merkmale

  • SMT-Keramikgehäuse mit hoher Effizienz
  • Durchsichtige Silikonlinse
  • Hohe Helligkeit mit minimaler Randaussendung
  • Flexible Verbindung mit Sekundäroptik
  • Schmaler Abstrahlwinkel: 125°
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeit: 2
  • Elektrisch neutrale Wärmebrücke
  • Thermischer Wärmewiderstand: 8/10 K/W
  • Sperrschichttemperatur: 125°C/ 150°C

Anwendung

  • Gartenbaubeleuchtung
  • Aquariumbeleuchtung
  • Gewächshäuser
  • Vertikale „Indoor farming“

HortiCoolture. LED it grow!

Neue Horticulture LEDs aus der High Power Keramik Serie. Die speziell für die Pflanzenzucht ausgewählten Wellenlängen fördern die Photosynthese und optimieren die Pflanzenentwicklung.

Anwendungsbeispiele und mehr

Artikeldaten

3535
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsFarbeλPeak typ.
(nm)
Φe typ.
(mW)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster
150353DS74500SPEC
25 Dateien Deep Blue 450 600 3.2 InGaN 125
150353FS74500SPEC
25 Dateien Far Red 730 350 1.8 AlInGaP 125
150353HS74500SPEC
25 Dateien Hyper Red 660 440 2.2 AlInGaP 125
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150353DS74500SPEC
150353FS74500SPEC
150353HS74500SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsFarbeλPeak typ.
(nm)
Φe typ.
(mW)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster