de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WL-SMDC SMT Mono-color Ceramic LED Waterclear

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3535 3.45 3.45 0.71 SMT

Merkmale

  • SMD LED Keramikgehäuse mit hoher Effizienz
  • Klare Silikonlinse
  • Hohe Helligkeit mit geringer seitlicher Abstrahlung
  • Flexibel mit zusätzlicher optischer Linse kombinierbar
  • Schmaler Abstrahlwinkel: 60°
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeit Level: 1
  • Neutraler elektrisch thermischer Pfad
  • LED Anschlusstemperatur: 125°C / 150°C

Anwendung

  • Indoor LED Bauleuchten
  • Unterhaltungs- und Bühnenbeleuchtung
  • Indoor Smartlights
  • Gewächshausbeleuchtung
  • Aquariumbeleuchtung
  • Verkehrsampeln und Signalleuchten

Artikeldaten

3535
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
ΦV typ.
(lm)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Design Kit Muster
150353BS74500SPEC
26 Dateien 460 Blau 455 25 3.2 InGaN 125150151
150353GS74500SPEC
4 Dateien 525 Grün 520 85 3.4 InGaN 125150151
150353YS74500SPEC
26 Dateien 590 Gelb 593 90 2.2 AlInGaP 125150151
150353RS74500SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

4 Dateien 625 Rot 635 55 2.2 AlInGaP 125150151
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150353BS74500SPEC
150353GS74500SPEC
150353YS74500SPEC
150353RS74500SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
ΦV typ.
(lm)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: