Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618009217122 | SPEC | 3 Dateien | 9 | Männlich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male Terminal Housing | – | ||
618009221823 | SPEC | 4 Dateien | 9 | Männlich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male IDC | 612690 614001 | ||
618009226221 | SPEC | 3 Dateien | 9 | Männlich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male IDC with UNC 4-40 Nut | – | ||
61800924823 | SPEC | 3 Dateien | 9 | Männlich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male Solder Bucket | 612690 614001 | ||
618015217122 | SPEC | 3 Dateien | 15 | Männlich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male Terminal Housing | – | ||
618015221823 | SPEC | 4 Dateien | 15 | Männlich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male IDC | – | ||
618015226221 | SPEC | 3 Dateien | 15 | Männlich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male IDC with UNC 4-40 Nut | – | ||
61801524823 | SPEC | 3 Dateien | 15 | Männlich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male Solder Bucket | – | ||
618025217122 | SPEC | 3 Dateien | 25 | Männlich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male Terminal Housing | – | ||
618025221823 | SPEC | 4 Dateien | 25 | Männlich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male IDC | – | ||
618025226221 | SPEC | 3 Dateien | 25 | Männlich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male IDC with UNC 4-40 Nut | – | ||
61802524823 | SPEC | 3 Dateien | 25 | Männlich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male Solder Bucket | – | ||
618037217122 | SPEC | 3 Dateien | 37 | Männlich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male Terminal Housing | – | ||
618037221823 | SPEC | 4 Dateien | 37 | Männlich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male IDC | – | ||
618037226221 | SPEC | 3 Dateien | 37 | Männlich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male IDC with UNC 4-40 Nut | – | ||
61803724823 | SPEC | 3 Dateien | 37 | Männlich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Male Solder Bucket | – | ||
61800413722 | SPEC | 6 Dateien | – | Männlich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Male Crimp Contact | – | ||
61800513722 | SPEC | 6 Dateien | – | Männlich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Male Crimp Contact | – | ||
61800413722DEC | SPEC | 3 Dateien | – | Männlich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Male Crimp Contact | – | ||
61800513722DEC | SPEC | 3 Dateien | – | Männlich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Male Crimp Contact | – | ||
61810413722 | SPEC | 3 Dateien | – | Männlich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Male Crimp Contact | – | ||
61810513722 | SPEC | 3 Dateien | – | Männlich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Male Crimp Contact | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|