ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieBeleuchtete TasterProduktunterfamilieTHT Illuminated Push Button SwitchProduktserieWS-PBTL THT Illuminated Push Button Switch 15 x 15 mm

WS-PBTL THT Illuminated Push Button Switch 15 x 15 mm

Material Properties
ActuatormaterialPOM
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 HB
Actuator-FarbeWeiß
GrundmaterialPA66
Grund BrennbarkeitsklasseUL94 HB
RahmenmaterialPA66
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 HB
RahmenfarbeSchwarz
stationäres BoardPA66
Stationäres Board BrennbarkeitsklasseUL94 HB
stationäres BoardfarbeSchwarz
Stationary Contact MaterialKupferlegierung
Stationary Contact beschichtungGold
Bewegliche KontaktmaterialKupferlegierung
Bewegliche KontaktbeschichtungGold
LED AnschlussmaterialKupferlegierung
LED AnschlussbeschichtungZinn
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungZinn
Electrical Properties
ursprünglicher Kontaktwiderstand200 mΩ
Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest300 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Mechanical Properties
Betätigungsrückmeldungnon-tactile
Betätigungskraft (Value)200 g
Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles
Total travel4.5 mm
SchaltbildSPST
Optical Properties
LinsentypWaterclear
ChiptechnologieAlGaInP + InGan
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
Packaging Properties
VerpackungESD Tray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsSchaltbildFarbeH
(mm)
Muster
465RG11172501SPEC
5 Dateien SPST Rot & Grün 19.5
Artikel Nr. Daten­blatt
465RG11172501SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsSchaltbildFarbeH
(mm)
Muster

Mehr erfahren