de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Nach Werten filtern

Produkt­serien(6)
Artikel(28)
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsIsolierungstypExtended RailAnschlussmaterialAe
(mm²)
Le
(mm)
Ve
(mm³)
Ø OD max.
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Produktserie Muster
250-0511SPEC
4 Dateien Basic/Supplementary Ja Plastik 0.61 7.19 4.37 4 4.39 9.14 1.984-Terminal Headers
250-0989SPEC
4 Dateien Basic/Supplementary Ja Metall 0.92 9.35 8.63 4.8 6.05 9.4 2.24-Terminal Headers
250-0581SPEC
4 Dateien Basic/Supplementary Ja Plastik 0.81 7.59 6.12 4 4.39 9.14 2.544-Terminal Headers
250-1268SPEC
4 Dateien Basic/Supplementary Ja Metall 2.12 13.96 29.61 7 8.3 14.75 4.26-Terminal Headers
250-0841SPEC
4 Dateien Functional Nein Metall 0.61 7.19 4.37 3.6 5.33 5.84 2.394-Terminal Headers
250-1013SPEC
4 Dateien Functional Nein Plastik 1.24 9.27 11.45 5 6.55 8.86 2.544-Terminal Headers
250-1009SPEC
4 Dateien Functional Nein Plastik 2.23 13.9 30.97 6.7 8.33 8.33 3.34-Terminal Headers
250-0621SPEC
4 Dateien Functional Nein Plastik 2.1 8.18 17.15 4.8 6.3 8.89 4.14-Terminal Headers
250-0522SPEC
4 Dateien Functional Nein Metall 4.5 14.14 63.62 6.9 9.02 10.16 6.64-Terminal Headers
250-0528SPEC
4 Dateien Functional Nein Plastik 0.88 10.37 9.12 5 6.6 8.86 2.546-Terminal Headers
250-0593SPEC
4 Dateien Functional Nein Plastik 2.16 9.71 20.96 5 6.73 9.02 3.566-Terminal Headers
250-1109SPEC
4 Dateien Functional Nein Metall 1.73 11.15 19.24 4.8 6.73 10.46 4.196-Terminal Headers
250-0626SPEC
4 Dateien Functional Nein Metall 2.16 9.71 20.96 4.5 5.26 8.55 4.068-Terminal Headers
250-0912SPEC
4 Dateien Functional Nein Metall 3.2 10.52 33.65 5 6.1 9.7 58-Terminal Headers
250-0482SPEC
4 Dateien Functional Nein Plastik 2.16 9.71 20.96 4.7 9.02 8.77 5.338-Terminal Headers
250-0931SPEC
4 Dateien Functional Nein Plastik 4.49 13.9 62.4 6.8 9.02 8.64 88-Terminal Headers
250-0592SPEC
4 Dateien Functional Nein Metall 2.16 9.96 21.47 4.6 11.63 9.15 6.516-Terminal Headers
250-1201SPEC
4 Dateien Functional Nein Metall 2.12 13.96 29.61 7 8.3 12.6 4.16-Terminal Headers
250-1252SPEC
4 Dateien Functional Nein Metall 4.5 14.14 63.62 7.2 10.26 12.98 5.388-Terminal Headers
250-1236SPEC
4 Dateien Functional Nein Metall 7.65 22.43 171.55 11.1 13.8 17.02 7.39-Terminal Headers
250-1239SPEC
4 Dateien Functional Nein Metall 2.12 13.96 29.61 7 11.63 12.6 1.9810-Terminal Headers
250-1240SPEC
4 Dateien Functional Nein Metall 2.12 13.96 29.61 7 11.63 12.6 3.6810-Terminal Headers
250-1299SPEC
4 Dateien Functional Nein Plastik 1 9.71 9.66 5.26 5.87 8.26 24-Terminal Headers
250-1318SPEC
4 Dateien Functional Nein Plastik 2.31 9.71 22.38 5 6 8.26 34-Terminal Headers
250-1317SPEC
4 Dateien Functional Nein Metall 1.9 9.27 17.61 4.8 5.53 9.6 4.834-Terminal Headers
250-1002SPEC
4 Dateien Reinforced Nein Metall 2 9.18 18.36 4.4 6.15 16.3 6.356-Terminal Headers
250-1123SPEC
4 Dateien Reinforced Ja Metall 2 12 24 5.8 9.14 12.95 7.626-Terminal Headers
250-1243SPEC
4 Dateien Reinforced Ja Metall 7.92 15.3 121 8.9 12.32 16.5 11.896-Terminal Headers
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsIsolierungstypExtended RailAnschlussmaterialAe
(mm²)
Le
(mm)
Ve
(mm³)
Ø OD max.
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Produktserie Muster

Nicht das passende Produkt dabei?

Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie dafür einfach unser Anfrageformular mit Ihren Spezifikationen aus. Wir melden uns schnellstmöglich zum weiteren Vorgehen bei Ihnen.

zur kundenspezifischen Lösung