ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß2.00 mm Dual RowProduktserieWR-WTB Pre-crimped wire

WR-WTB Pre-crimped wire

Material Properties
FarbeSchwarz
General Information
Betriebstemperatur-20 °C up to +80 °C
EinhaltungRoHS
Raster2 mm
GenderWeiblich
TypPre-crimped Cable
Wire Properties
Stranded Wire Section (AWG)22 (AWG); 28 (AWG)
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsRaster
(mm)
FarbeStranded Wire Section (AWG)Verpackung Muster
624100128015SPEC
2 Schwarz 28 (AWG) Beutel
624124122030SPEC
1 Dateien 2 Schwarz 22 (AWG) Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
624100128015SPEC
624124122030SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsRaster
(mm)
FarbeStranded Wire Section (AWG)Verpackung Muster