ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß2.54 mmProduktserieWR-WTB 2.54 mm Pre-Crimped Wire

WR-WTB 2.54 mm Pre-Crimped Wire

Material Properties
FarbeSchwarz
General Information
Betriebstemperatur-20 °C up to +80 °C
EinhaltungRoHS
Raster2.54 mm
GenderWeiblich
TypPre-crimped Cable
Wire Properties
Stranded Wire Section (AWG)22 (AWG); 26 (AWG)
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsRaster
(mm)
FarbeStranded Wire Section (AWG)Verpackung Muster
619100126015SPEC
2.54 Schwarz 26 (AWG) Beutel
619119122030SPEC
1 Dateien 2.54 Schwarz 22 (AWG) Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
619100126015SPEC
619119122030SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsRaster
(mm)
FarbeStranded Wire Section (AWG)Verpackung Muster