ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß2.50 "J" TypeProduktserieWR-WTB Pre-crimped wire

WR-WTB Pre-crimped wire

Material Properties
FarbeSchwarz
General Information
Betriebstemperatur-20 °C up to +80 °C
EinhaltungRoHS
Raster2.5 mm
GenderWeiblich
TypPre-crimped Cable
Wire Properties
Stranded Wire Section (AWG)22 (AWG); 26 (AWG)
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsRaster
(mm)
FarbeStranded Wire Section (AWG)Verpackung Muster
688100126015SPEC
2.5 Schwarz 26 (AWG) Beutel
688188122030SPEC
1 Dateien 2.5 Schwarz 22 (AWG) Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
688100126015SPEC
688188122030SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsRaster
(mm)
FarbeStranded Wire Section (AWG)Verpackung Muster