ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß3.96 mmProduktserieWR-WTB Automatic Crimping Tool

WR-WTB Automatic Crimping Tool

Merkmale

Mechanical

  • Shut height: 135.8 mm
  • Stroke: 40/30 mm

Features

  • Feeding system: Mechanical
  • Configuration: Pre- and post-feed cams
  • Conductor punch setting resolution: 0.01 mm
  • Conductor punch setting range: 2.7 mm
  • Counter: 7-digit, digital
General Information
Raster3.96 mm
GenderWerkzeug
TypErsatzteile; Mini Applikator

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsRaster
(mm)
GenderTypPCB/Kabel/PanelZubehörWerkzeuge Muster
600645401SPEC
3 Dateien 3.96 Werkzeug Mini Applikator KabelWR-WTB 3.96 mm Female Crimp Contact
64500113722
64510113722
600645401001SPEC
3.96 Werkzeug Ersatzteile Kabel600645401
Artikel Nr. Daten­blatt
600645401SPEC
600645401001SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsRaster
(mm)
GenderTypPCB/Kabel/PanelZubehörWerkzeuge Muster