ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß2.50 "J" TypeProduktserieWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Crimp Contact

WR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Crimp Contact

WR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Crimp Contact
Material Properties
KontaktmaterialPhosphorbronze
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +85 °C
EinhaltungRoHS
IR 13 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Raster2.5 mm
GenderWeiblich
TypCrimp Terminal
Wire Properties
Stranded Wire Section (AWG)28 to 22 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)0.081 to 0.326 (mm²)
Packaging Properties
VerpackungBeutel; große Rolle; kleine Rolle

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)VerpackungVPE
(pcs)
WerkzeugeDesign Kit Muster
68800113722DECSPEC
3 Dateien Weiblich 28 to 22 (AWG) 0.081 to 0.326 (mm²) Beutel 100600620230220
612690
645001
68800113722SPEC
3 Dateien Weiblich 28 to 22 (AWG) 0.081 to 0.326 (mm²) große Rolle 10000600620230220
68810113722SPEC
3 Dateien Weiblich 28 to 22 (AWG) 0.081 to 0.326 (mm²) kleine Rolle 1000600620230220
Artikel Nr. Daten­blatt
68800113722DECSPEC
68800113722SPEC
68810113722SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)VerpackungVPE
(pcs)
WerkzeugeDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: