ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß2.00 mm Dual RowProduktserieWR-WTB 2.00 mm Male Dual Row Horizontal Shrouded Header w. positive locking

WR-WTB 2.00 mm Male Dual Row Horizontal Shrouded Header w. positive locking

WR-WTB 2.00 mm Male Dual Row Horizontal Shrouded Header w. positive locking
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeWeiß
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +85 °C
EinhaltungRoHS
IR 13 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Raster2 mm
GenderMännlich
TypHorizontal
Certification
cULus ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTube

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
62400821722SPEC
6 Dateien 8 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 11.4 Tube645001
62401021722SPEC
6 Dateien 10 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 13.4 Tube612690
645001
62401221722SPEC
6 Dateien 12 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 15.4 Tube645001
62401421722SPEC
6 Dateien 14 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 17.4 Tube645001
62401621722SPEC
5 Dateien 16 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 19.4 Tube645001
62401821722SPEC
6 Dateien 18 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 21.4 Tube645001
62402021722SPEC
6 Dateien 20 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 23.4 Tube645001
62402221722SPEC
6 Dateien 22 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 25.4 Tube
62402421722SPEC
6 Dateien 24 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 27.4 Tube
62402621722SPEC
6 Dateien 26 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 29.4 Tube
62402821722SPEC
6 Dateien 28 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 31.4 Tube
62403021722SPEC
6 Dateien 30 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 33.4 Tube
62403221722SPEC
6 Dateien 32 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 35.4 Tube
62403421722SPEC
6 Dateien 34 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 37.4 Tube
62403621722SPEC
6 Dateien 36 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 39.4 Tube
62403821722SPEC
6 Dateien 38 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 41.4 Tube
62404021722SPEC
6 Dateien 40 2 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 43.4 Tube
Artikel Nr. Daten­blatt
62400821722SPEC
62401021722SPEC
62401221722SPEC
62401421722SPEC
62401621722SPEC
62401821722SPEC
62402021722SPEC
62402221722SPEC
62402421722SPEC
62402621722SPEC
62402821722SPEC
62403021722SPEC
62403221722SPEC
62403421722SPEC
62403621722SPEC
62403821722SPEC
62404021722SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: