ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß2.00 mm Dual RowProduktserieWR-WTB 2.00 mm Female Dual Row Terminal Housing w. positive locking

WR-WTB 2.00 mm Female Dual Row Terminal Housing w. positive locking

Material Properties
IsolationsmaterialNylon 66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeWeiß
General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +85 °C
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
RISO1000 MΩ
Raster2 mm
GenderWeiblich
TypTerminal Housing
Certification
cULus ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypPCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
624008213322SPEC
3 Dateien 8 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 11.4 Beutel645001
624010213322SPEC
3 Dateien 10 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 13.4 Beutel612690
645001
624012213322SPEC
3 Dateien 12 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 15.4 Beutel645001
624014213322SPEC
3 Dateien 14 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 17.4 Beutel645001
624016213322SPEC
3 Dateien 16 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 19.4 Beutel645001
624018213322SPEC
3 Dateien 18 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 21.4 Beutel645001
624020213322SPEC
3 Dateien 20 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 23.4 Beutel645001
624022213322SPEC
3 Dateien 22 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 25.4 Beutel
624024213322SPEC
3 Dateien 24 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 27.4 Beutel
624026213322SPEC
3 Dateien 26 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 29.4 Beutel
624028213322SPEC
3 Dateien 28 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 31.4 Beutel
624030213322SPEC
3 Dateien 30 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 33.4 Beutel
624032213322SPEC
3 Dateien 32 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 35.4 Beutel
624034213322SPEC
3 Dateien 34 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 37.4 Beutel
624036213322SPEC
3 Dateien 36 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 39.4 Beutel
624038213322SPEC
3 Dateien 38 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 41.1 Beutel
624040213322SPEC
3 Dateien 40 2 Weiblich Terminal Housing Kabel 43.4 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
624008213322SPEC
624010213322SPEC
624012213322SPEC
624014213322SPEC
624016213322SPEC
624018213322SPEC
624020213322SPEC
624022213322SPEC
624024213322SPEC
624026213322SPEC
624028213322SPEC
624030213322SPEC
624032213322SPEC
624034213322SPEC
624036213322SPEC
624038213322SPEC
624040213322SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypPCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: