General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +125 °C |
Waschbar | Ja |
Schutzart | None |
Material Properties | |
---|---|
Actuatormaterial | PA9T |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Rahmenmaterial | PA9T |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktbeschichtung | Silber |
Anschlussbeschichtung | Silber |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 50 mA |
VR | 32 V (DC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
Mechanical Properties | |
---|---|
Betätigungskraft (Value) | 200 g; 300 g; 400 g |
Elektrische Lebensdauer | 100000 Cycles; 150000 Cycles; 200000 Cycles |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
435431019840 | SPEC | 6 Dateien | 400 | 100000 | Lachsrosa | ||
435441019830 | SPEC | 6 Dateien | 300 | 150000 | Weiß | ||
435451019820 | SPEC | 6 Dateien | 200 | 200000 | Schwarz |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Muster |
---|
Eigenschaften
Die Korrosionsbeständigkeit aller metallischen Komponenten wurden mittels 48 Stunden Salz-Nebel-Test geprüft.
Die Schnappscheibe besteht aus Edelstahl um eine hohe Zuverlässigkeit und reduzierte Reibung zu gewährleisten. Die angegebenen Schaltzyklen wurden untere Volllast getestet.
Mittels Polyimid-Folie wird ein Schutz vor Umwelteinflüssen gewährleistet zudem kommen für raue Industrieumgebungen Silikoneinsätze zum Einsatz.
Das Kunststoffmaterial ist fünffach Reflow-fähig und wurde nach UL auf Entflammbarkeit geprüft.
Durch eine automatisierte Produktion werden mechanische Abweichungen reduziert und eine hohe Beständigkeit der mechanischen Parameter gesichert werden.