General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Schutzart | None |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Lose |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Fig. | Farbe | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
714287050 | SPEC | 3 Dateien | 1 | Blau | 499001 | ||
714281050 | SPEC | 3 Dateien | 2 | Schwarz | 499001 | ||
714286050 | SPEC | 3 Dateien | 3 | Rot | 499001 | ||
714284050 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Grau | 499001 | ||
714284060 | SPEC | 2 Dateien | 5 | Grau | 499001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Fig. | Farbe | Design Kit | Muster |
---|
Passend zu
WS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm
WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Cross Type Actuator, 2.54 mm Pitch, 10x10 mm
WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Cross Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm
WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm