ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieREDFIT IDC SKEDD SteckerProduktserieWR-WST Pre-Pressed Cable

WR-WST Pre-Pressed Cable

WR-WST Pre-Pressed Cable
Properties
Betriebstemperatur-25 °C up to +105 °C
MontageartSKEDD
Electrical Properties
IR1 A
Certification
REACh ApprovalConform or declared [(EC)1907/2006]
RoHS ApprovalCompliant [2011/65/EU&2015/863]

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnschluss AAnschluss BL
(mm)
Muster
490107670412SSPEC
4 490107670412 490107670412 200
490107670612SSPEC
6 490107670612 490107670612 200
490107670812SSPEC
8 490107670812 490107670812 200
490107671012SSPEC
10 490107671012 490107671012 200
490107671212SSPEC
12 490107671212 490107671212 200
490107671412SSPEC
14 490107671412 490107671412 200
490107671612SSPEC
16 490107671612 490107671612 200
490107671812SSPEC
18 490107671812 490107671812 200
490107672012SSPEC
20 490107672012 490107672012 200
Artikel Nr. Daten­blatt
490107670412SSPEC
490107670612SSPEC
490107670812SSPEC
490107671012SSPEC
490107671212SSPEC
490107671412SSPEC
490107671612SSPEC
490107671812SSPEC
490107672012SSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnschluss AAnschluss BL
(mm)
Muster