General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Raster | 2.5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupfer |
Kontaktbeschichtung | Zinn über Nickel |
Federmaterial | Edelstahl |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 6 A |
IR cULus | 6 A |
Arbeitsspannung | 150 V |
Arbeitsspannung [cULus] | 150 V |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1300 V |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 7 up to 8 (mm) |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 26 to 20 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 0.2 to 0.5 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 26 to 20 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.2 to 0.5 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691346000002B | SPEC | 3 Dateien | 2 | PCB Header | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 20 (AWG) 0.2 to 0.5 (mm²) | – | |
691346000003B | SPEC | 3 Dateien | 3 | PCB Header | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 20 (AWG) 0.2 to 0.5 (mm²) | 691002 | |
691346000004B | SPEC | 3 Dateien | 4 | PCB Header | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 20 (AWG) 0.2 to 0.5 (mm²) | – | |
691346000005B | SPEC | 3 Dateien | 5 | PCB Header | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 20 (AWG) 0.2 to 0.5 (mm²) | – | |
691346000006B | SPEC | 3 Dateien | 6 | PCB Header | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 20 (AWG) 0.2 to 0.5 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691346000002B | SPEC |
691346000003B | SPEC |
691346000004B | SPEC |
691346000005B | SPEC |
691346000006B | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: