ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 2.50 mmTypPCBTypWR-TBL Series 3470B - PCB Header 2.50mm pitch - Vertical cable entry - THT

WR-TBL Series 3470B - PCB Header 2.50mm pitch - Vertical cable entry - THT

General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Raster2.5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
Pin MaterialMessing
PinbeschichtungZinn über Nickel
Electrical Properties
IR6 A
IR cULus6 A
Arbeitsspannung150 V
Arbeitsspannung [cULus]150 V
Spannungsfestigkeit [cULus]1300 V
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Certification
cULus ZulassungE315414

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster
691347000002BSPEC
6 Dateien 2 Plug Screwless Push In PCB Nein Vertikal
691347000003BSPEC
6 Dateien 3 Plug Screwless Push In PCB Nein Vertikal
691347000004BSPEC
6 Dateien 4 Plug Screwless Push In PCB Nein Vertikal
691347000005BSPEC
6 Dateien 5 Plug Screwless Push In PCB Nein Vertikal
691347000006BSPEC
6 Dateien 6 Plug Screwless Push In PCB Nein Vertikal
Artikel Nr. Daten­blatt
691347000002BSPEC
691347000003BSPEC
691347000004BSPEC
691347000005BSPEC
691347000006BSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen