Kind Properties | |
---|---|
Raster | 1.27 mm |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Arbeitsspannung | 50 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | Nylon 9T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Gold über Nickel |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62701020621 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 1.27 | 12.7 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62731020621 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 1.27 | 12.7 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62701220621 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 1.27 | 13.97 | 1 | 50 | 20 | max. | 612690 | |
62731220621 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 1.27 | 13.97 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62701420621 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 1.27 | 15.24 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62731420621 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 1.27 | 15.24 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62701620621 | SPEC | 6 Dateien | 16 | 1.27 | 16.51 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62731620621 | SPEC | 6 Dateien | 16 | 1.27 | 16.51 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62702020621 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 1.27 | 19.05 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62732020621 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 1.27 | 19.05 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62702420621 | SPEC | 6 Dateien | 24 | 1.27 | 21.59 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62732420621 | SPEC | 6 Dateien | 24 | 1.27 | 21.59 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62702620621 | SPEC | 6 Dateien | 26 | 1.27 | 22.86 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62732620621 | SPEC | 6 Dateien | 26 | 1.27 | 22.86 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62703020621 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 1.27 | 25.4 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62733020621 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 1.27 | 25.4 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62703420621 | SPEC | 6 Dateien | 34 | 1.27 | 27.94 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62733420621 | SPEC | 6 Dateien | 34 | 1.27 | 27.94 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62704020621 | SPEC | 6 Dateien | 40 | 1.27 | 31.75 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62734020621 | SPEC | 6 Dateien | 40 | 1.27 | 31.75 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62704420621 | SPEC | 6 Dateien | 44 | 1.27 | 34.29 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62734420621 | SPEC | 6 Dateien | 44 | 1.27 | 34.29 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62705020621 | SPEC | 6 Dateien | 50 | 1.27 | 38.1 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62735020621 | SPEC | 6 Dateien | 50 | 1.27 | 38.1 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62736020621 | SPEC | 5 Dateien | 60 | 1.27 | 44.45 | 1 | 50 | 20 | max. | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
62701020621 | SPEC |
62731020621 | SPEC |
62701220621 | SPEC |
62731220621 | SPEC |
62701420621 | SPEC |
62731420621 | SPEC |
62701620621 | SPEC |
62731620621 | SPEC |
62702020621 | SPEC |
62732020621 | SPEC |
62702420621 | SPEC |
62732420621 | SPEC |
62702620621 | SPEC |
62732620621 | SPEC |
62703020621 | SPEC |
62733020621 | SPEC |
62703420621 | SPEC |
62733420621 | SPEC |
62704020621 | SPEC |
62734020621 | SPEC |
62704420621 | SPEC |
62734420621 | SPEC |
62705020621 | SPEC |
62735020621 | SPEC |
62736020621 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: