Kind Properties | |
---|---|
Raster | 1.27 mm |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Arbeitsspannung | 50 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Gold über Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62701023121 | SPEC | 3 Dateien | 10 | 1.27 | 10.54 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62701223121 | SPEC | 3 Dateien | 12 | 1.27 | 11.81 | 1 | 50 | 20 | max. | 612690 | |
62701423121 | SPEC | 3 Dateien | 14 | 1.27 | 13.08 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62701623121 | SPEC | 3 Dateien | 16 | 1.27 | 14.35 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62702023121 | SPEC | 3 Dateien | 20 | 1.27 | 16.89 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62702423121 | SPEC | 3 Dateien | 24 | 1.27 | 19.43 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62702623121 | SPEC | 3 Dateien | 26 | 1.27 | 20.7 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62703023121 | SPEC | 3 Dateien | 30 | 1.27 | 23.24 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62703423121 | SPEC | 3 Dateien | 34 | 1.27 | 25.78 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62704023121 | SPEC | 3 Dateien | 40 | 1.27 | 29.59 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62704423121 | SPEC | 3 Dateien | 44 | 1.27 | 32.13 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62705023121 | SPEC | 3 Dateien | 50 | 1.27 | 35.94 | 1 | 50 | 20 | max. | – | |
62706023121 | SPEC | 3 Dateien | 60 | 1.27 | 42.29 | 1 | 50 | 20 | max. | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
62701023121 | SPEC |
62701223121 | SPEC |
62701423121 | SPEC |
62701623121 | SPEC |
62702023121 | SPEC |
62702423121 | SPEC |
62702623121 | SPEC |
62703023121 | SPEC |
62703423121 | SPEC |
62704023121 | SPEC |
62704423121 | SPEC |
62705023121 | SPEC |
62706023121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Zubehör
Werkzeuge
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: