Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PTFE |
Isolationsfarbe | Weiß |
Center Contact Material | Beryllium-Kupfer |
Center Contact Plating | Gold, min. 0.076µm over Nickel |
Body material | Messing |
Bodybeschichtung | Gold, min. 0.076µm over Nickel |
Kind Properties | |
---|---|
Interface | MIL-STD-348 |
Verbindungsart | SMA |
Gender | Jack |
Orientierungs typ | Right Angle |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -65 bis zu +165 °C |
Einhaltung | RoHS |
Electrical Properties | |
---|---|
f | DC~6 GHz |
Mechanical Properties | |
---|---|
Steckzyklus | 500 Cycles |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Interface | Montageart | Verbindungsart | Gender | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Center Contact | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60311002111526 | SPEC | 6 Dateien | MIL-STD-348 | THT | SMA | Jack | Right Angle | -65 bis zu +165 °C | Ø 1.27 | 603301 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
60311002111526 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Interface | Montageart | Verbindungsart | Gender | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Center Contact | Design Kit | Muster |
---|
Gestalten Sie Ihre eigenen Kabelbaugruppen
Schritt 1: Kabelsteckverbinder wählen
- Wählen Sie einen SMA-Stecker aus dem Sortiment
- Auswahl zwischen abgewinkelten oder geraden Varianten
- Kabel, PCB oder Panel
Schritt 2: Koaxialkabeltyp wählen
- Wählen Sie einen Kabeltyp
- Die unterschiedlichen Kabeltypen unterscheiden sich hinsichtlich des Frequenzbereichs
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: