de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-MCX Reversible SMT Edge Card for PCB 1.6mm max.

Material Properties
IsolationsmaterialPTFE
Center Contact MaterialBeryllium-Kupfer
Center Contact PlatingGold, min. 0.076µm over Nickel
Body materialMessing
BodybeschichtungGold, min. 0.076µm over Nickel
Kind Properties
InterfaceIEC 61169-36
VerbindungsartMCX
GenderJack
Orientierungs typGerade
General Information
Betriebstemperatur-55 bis zu +155 °C
Electrical Properties
Z50 Ω
fDC~6 GHz
Mechanical Properties
Steckzyklus500 Cycles
Packaging Properties
VPE1000

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsMontageartCenter ContactPCB/Kabel/PanelZ
(Ω)
Design Kit Muster
60612202111309SPEC
6 Dateien End Launch Ø 0.5 PCB 50606001
Artikel Nr. Daten­blatt
60612202111309SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsMontageartCenter ContactPCB/Kabel/PanelZ
(Ω)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: