ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieAccessoriesProduktserieWR-COM USB Connectors Plastic Caps

WR-COM USB Connectors Plastic Caps

General Information
Betriebstemperatur-20 °C up to +125 °C; -20 °C up to +60 °C; -30 °C up to +80 °C; -40 °C up to +80 °C; 20 °C up to +125 °C
EinhaltungLead free / RoHS
TypMicro USB; Mini USB AB, B; USB A; USB B; USB C
Material Properties
IsolationsfarbeSchwarz
MaterialABS; PE; PP; TPE
BrennbarkeitsklasseUL94 HB
FarbeNatur; Schwarz

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsTypVerpackung Muster
726141001SPEC
3 Dateien USB B Beutel
726141002SPEC
3 Dateien USB A Beutel
726141003SPEC
3 Dateien USB B Beutel
726141005SPEC
3 Dateien Mini USB AB, B Beutel
726291100SPEC
3 Dateien Micro USB Beutel
726142002SPEC
3 Dateien USB A Beutel
726142003SPEC
3 Dateien USB B Beutel
726143001SPEC
3 Dateien USB A Beutel
726144003SPEC
3 Dateien USB C Beutel
726144002SPEC
3 Dateien USB C Beutel
726144001SPEC
3 Dateien USB C Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
726141001SPEC
726141002SPEC
726141003SPEC
726141005SPEC
726291100SPEC
726142002SPEC
726142003SPEC
726143001SPEC
726144003SPEC
726144002SPEC
726144001SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsTypVerpackung Muster