Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PTFE |
Isolationsfarbe | Weiß |
Mittelkontaktt Material | Beryllium-Kupfer |
Mittelkontakt Beschichtung | Gold, min. 0.076µm over Nickel |
Body material | Messing |
Bodybeschichtung | Gold, min. 0.076µm over Nickel |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -65 °C up to +165 °C |
Electrical Properties | |
---|---|
f | DC~6 GHz |