ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieAdaptorProduktserieWR-ADPT MMCX Jack to MMCX Jack

WR-ADPT MMCX Jack to MMCX Jack

WR-ADPT MMCX Jack to MMCX Jack
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +155 °C
Material Properties
IsolationsmaterialPTFE
IsolationsfarbeWeiß
Mittelkontaktt MaterialBeryllium-Kupfer
Mittelkontakt BeschichtungGold, min. 0.76µm over Nickel
Body materialMessing
BodybeschichtungGold, min. 0.076µm over Nickel
Electrical Properties
fDC~6 GHz
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsVerbindungsart 1Verbindungsart 2Gender 1Gender 2Orientierungs typBetriebstemperatur Muster
64460160111000SPEC
3 Dateien MMCX MMCX Jack Jack Gerade -55 °C up to +155 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
64460160111000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsVerbindungsart 1Verbindungsart 2Gender 1Gender 2Orientierungs typBetriebstemperatur Muster