de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WP-PLUG REDCUBE Cable Connector for Direct PLUG Terminal

Anwendung

  • Lösbare Wire-to-Board Verbindungen im Hochstrombereich
  • Werkzeuglose Montage und schraublose Verbindung
  • Bei Montage auf engem Raum
  • Montage an schwer zugängigen Stellen
  • Ladegerät
  • Verarbeitbar mittels marktüblichen Sechskantcrimp-Werkzeug
Properties
MaterialKupferlegierung
OberflächeZinn
General Information
Betriebstemperatur-55 bis zu +150 °C
Electrical Properties
IR 150 A; 60 A; 80 A; 120 A
Packaging Properties
VerpackungLose

4power!

REDCUBE Terminals are the most reliable high-power contact on PCB level. Low contact resistance guarantees minimum self-heating.

Product video, applications and more

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt explains: REDCUBE PLUG for Press-Fit Technology

Videos

#askLorandt erklärt: REDCUBE PLUG-Einpresstechnik