LTSpice-Dateien
Merkmale
- Geringer Energieverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringer Schutzstrombedarf
- Schnellwechseln
- Keine UV/IR-Strahlung
- Einfacher Einbau
- Sehr hohe Lichtausbeute /sehr hoher photometrischer Strahlungsäquivalent
- Vielseitig auf Leiterplatten montierbar
- LED mit and ohne Stopper
Anwendung
- Hinweislicht
- Bildschirme
- Verkehrsampeln und -signale
- Markierungslichter
- Kommerzielle Außenwerbung
- Energiesparlampe
- Hintergrundbeleuchtung
- LED Bildschirme
- Elektronischer und optischer Indikator
- Leiterplattenmontierte Anzeigen
- Variable Nachrichtenanzeigen
Artikeldaten
Alle
3 mm - with stopper
3 mm - without stopper
5 mm - with stopper
5 mm - without stopper
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Muster | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151053BS04500 | SPEC | 6 Dateien | 465 | Blau | 461 | 2000 | 2.7 | InGaN | 45 | 150151 | ||||
NEU | 151054BS04500 | SPEC | 6 Dateien | 465 | Blau | 461 | 2000 | 2.7 | InGaN | 45 | 150151 | |||
151034BS03000 | SPEC | 6 Dateien | 470 | Blau | 465 | 2400 | 2.8 | InGaN | 30 | 150151 | ||||
151033BS03000 | SPEC | – | 6 Dateien | 470 | Blau | 465 | 3800 | 2.8 | InGaN | 30 | 150151 | |||
151053GS03000 | SPEC | 6 Dateien | 522 | Grün | 515 | 10000 | 3.4 | InGaN | 30 | 150151 | ||||
NEU | 151054GS03000 | SPEC | 6 Dateien | 522 | Grün | 515 | 10000 | 3.4 | InGaN | 30 | 150151 | |||
151033GS03000 | SPEC | – | 7 Dateien | 530 | Grün | 525 | 15000 | 3.2 | InGaN | 30 | 150151 | |||
151034GS03000 | SPEC | 6 Dateien | 530 | Grün | 525 | 10000 | 3.2 | InGaN | 30 | 150151 | ||||
151033YS03000 | SPEC | 7 Dateien | 589 | Gelb | 592 | 2100 | 2 | AlInGaP | 30 | 150151 | ||||
151034YS03000 | SPEC | 6 Dateien | 589 | Gelb | 592 | 2100 | 2 | AlInGaP | 30 | 150151 | ||||
151053YS04500 | SPEC | 6 Dateien | 590 | Gelb | 592 | 1500 | 2.1 | AlInGaP | 45 | 150151 | ||||
NEU | 151054YS04500 | SPEC | 6 Dateien | 590 | Gelb | 592 | 1500 | 2.1 | AlInGaP | 45 | 150151 | |||
151033RS03000 | SPEC | 7 Dateien | 621 | Rot | 628 | 2600 | 2 | AlInGaP | 30 | 150151 | ||||
151034RS03000 | SPEC | 6 Dateien | 621 | Rot | 628 | 2600 | 2 | AlInGaP | 30 | 150151 | ||||
151053RS03000 | SPEC | 6 Dateien | 623 | Rot | 631 | 5000 | 1.9 | AlInGaP | 30 | 150151 | ||||
NEU | 151054RS03000 | SPEC | 6 Dateien | 623 | Rot | 631 | 5000 | 1.9 | AlInGaP | 30 | 150151 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | ||
---|---|---|---|---|
151053BS04500 | SPEC | |||
NEU | 151054BS04500 | SPEC | ||
151034BS03000 | SPEC | |||
151033BS03000 | SPEC | – | ||
151053GS03000 | SPEC | |||
NEU | 151054GS03000 | SPEC | ||
151033GS03000 | SPEC | – | ||
151034GS03000 | SPEC | |||
151033YS03000 | SPEC | |||
151034YS03000 | SPEC | |||
151053YS04500 | SPEC | |||
NEU | 151054YS04500 | SPEC | ||
151033RS03000 | SPEC | |||
151034RS03000 | SPEC | |||
151053RS03000 | SPEC | |||
NEU | 151054RS03000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: