Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 mm - without stopper | 3 | 3 | 5.3 | THT | ||
5 mm - without stopper | 5 | 5 | 8.6 | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Geringer Energieverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringer Schutzstrombedarf
- Schnellwechseln
- Keine UV/IR-Strahlung
- Einfacher Einbau
- LED ohne Stopper
- Auswahl der Linsenfarbe
- Auswahl des Abstrahlwinkels
Anwendung
- Statusanzeige
- Lichtleiter
- Kommerzielle Werbung
- Dekorative Beleuchtung
- Innen- und Außenbeleuchtung
- Außen-LED-Panel
- Geräteausstattung und Frontanzeigen
- Instrumentation und Frontanzeigen
- elektronische Geräte und Kommunikationsgeräte
- Spielzeug
Artikeldaten
Alle
3 mm - without stopper
5 mm - without stopper
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151051BS04000 | SPEC | 6 Dateien | 470 | Blau | 465 | 500 | 3.2 | GaN | 40 | 150151 | |||
151031VS06000 | SPEC | 6 Dateien | 568 | Hellgrün | 560 | 30 | 2.2 | GaAsP/GaP | 60 | 150151 | |||
151031VS04000 | SPEC | 6 Dateien | 570 | Hellgrün | 573 | 120 | 2.1 | AlInGaP | 40 | 150151 | |||
151051VS04000 | SPEC | 6 Dateien | 572 | Hellgrün | 573 | 140 | 2.1 | AlInGaP | 40 | 150151 | |||
151031YS05900 | SPEC | 6 Dateien | 590 | Gelb | 585 | 30 | 2.1 | GaAsP/GaP | 60 | 150151 | |||
151031YS06000 | SPEC | 6 Dateien | 590 | Gelb | 592 | 110 | 2 | AlInGaP | 60 | 150151 | |||
151051YS04000 | SPEC | 6 Dateien | 590 | Gelb | 592 | 450 | 2 | AlInGaP | 40 | 150151 | |||
151031SS04000 | SPEC | 6 Dateien | 635 | Superrot | 640 | 160 | 2 | AlInGaP | 40 | 150151 | |||
151051SS04000 | SPEC | 6 Dateien | 635 | Superrot | 640 | 250 | 2.1 | AlInGaP | 40 | 150151 | |||
151031SS06000 | SPEC | 6 Dateien | 640 | Superrot | 650 | 35 | 2.2 | AlGaAs | 60 | 150151 | |||
151051RS11000 | SPEC | 6 Dateien | 645 | Rot | 650 | 30 | 2.1 | AlGaInP | 60 | 150151 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
151051BS04000 | SPEC | ||
151031VS06000 | SPEC | ||
151031VS04000 | SPEC | ||
151051VS04000 | SPEC | ||
151031YS05900 | SPEC | ||
151031YS06000 | SPEC | ||
151051YS04000 | SPEC | ||
151031SS04000 | SPEC | ||
151051SS04000 | SPEC | ||
151031SS06000 | SPEC | ||
151051RS11000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: