ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamilieInfrarot LEDsProduktserieWL-TIRC THT Infrared Round Color

WL-TIRC THT Infrared Round Color

Bauform MaßeMontageart
3 mm THT
5 mm THT

Merkmale

  • Infrarot Emitter
  • Sehr hohe Strahlungsintensität
  • Standardgrößen 3 mm und 5 mm
  • Schnelle Schaltzeiten

Anwendung

  • Sensorik
  • Abstandsmessung
  • Fernbedienungen
  • Rauchmelder
  • Datenübertragung

Artikeldaten

Alle
3 mm
5 mm
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsλCentroid max.Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
50% typ.
(°)
ChiptechnologieFarbeLinsentyp Muster
15400385F3590SPEC
6 Dateien 845.0 60 1.5 30 AlGaAs Infrarot Blue
15400585F3590SPEC
6 Dateien 845.0 85 1.5 30 AlGaAs Infrarot Blue
15400394F3590SPEC
6 Dateien 940.0 30 1.3 30 AlGaAs Infrarot Blue
15400594F3590SPEC
6 Dateien 940.0 30 1.3 30 AlGaAs Infrarot Blue
Artikel Nr. Daten­blatt
15400385F3590SPEC
15400585F3590SPEC
15400394F3590SPEC
15400594F3590SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsλCentroid max.Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
50% typ.
(°)
ChiptechnologieFarbeLinsentyp Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.