Merkmale
- Standard THT 5mm Bauform
- Hohe Zuverlässigkeit
- Detektor mit Tageslichtfilter
- Schnelle Schaltzeiten
- Geringe Verlustleistung
- Hohe Empfindlichkeit
- Geeignet für Strahlung im nahen Infrarotbereich
Anwendung
- Photointerrupter
- Touch Screen
- Staubsaugerroboter
- Industrielle Elektronik
- Fernbedienung
- Optoelektronische Schalter
- Sicherheitssystems
Artikeldaten
Alle
3 mm
5 mm - without stopper
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | IP typ. (µA) | ID max. (nA) | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1540051EC3590 | SPEC | 5 Dateien | 940 | 700 | 1100 | 31 | 30 | 35 | ||
1540031EC4590 | SPEC | 5 Dateien | 940 | 750 | 1100 | 30 | 10 | 45 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | IP typ. (µA) | ID max. (nA) | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|
Passend zu
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.
Videos
#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs
Videos
#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos