Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 2.4 | 0.6 | 1.4 |
Merkmale
- Flaches Sideview Package
- Weiter Abstrahlwinkel
- Hohe Empfindlichkeit
- Mit Tageslichtfilter
- Perfekt in Kombination mit IR LEDs
Anwendung
- Screens und Touchscreens
- Zähler und Encoder
- Pulsmessung
- Automatisch-öffnende Türen
- Fitness Tracking
- Automatische Schalter (z.B. Wasserhahn)
Artikeldaten
1002
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | Testbedingung ICE.P | ICE.P min. (mA) | ICE.P typ. (mA) | Testbedingung ICEO.Dark | ICEO.Dark max. (nA) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541021NCA170 | SPEC | 5 Dateien | 940 | 700 | 1100 | VCE = 5 V Ee = 1 mW/cm² λ = 940 nm | 0.5 | 1 | VCE = 20 V Ee = 0 mW/cm² | 100 | Si | 110 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
1541021NCA170 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | Testbedingung ICE.P | ICE.P min. (mA) | ICE.P typ. (mA) | Testbedingung ICEO.Dark | ICEO.Dark max. (nA) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.
Videos
#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs
Videos
#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos