Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | - | ||
1206 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | SMT |
Merkmale
- 1206 Standardbauform mit rechteckiger Linse
- Perfekt geeignet in Kombination mit Infrarotemitter
- Phototransistor mit Tagessperrlichtfilter
- Hohe Empfindlichkeit
Anwendung
- Encoder
- Zähler
- Sicherheitssysteme
- Positionssensoren
- Rauchmelder
Artikeldaten
Alle
0603
1206
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | ICE.P min. (mA) | ICE.P typ. (mA) | ICEO.Dark max. (nA) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541201NEA400 | SPEC | 5 Dateien | 940 | 700 | 1100 | 0.1 | 1.2 | 100 | Si | 140 | |||
1540601NEA200 | SPEC | 5 Dateien | 940 | 700 | 1100 | 0.5 | 1 | 30 | Si | 120 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | ICE.P min. (mA) | ICE.P typ. (mA) | ICEO.Dark max. (nA) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|
Passend zu
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.
Videos
#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs
Videos
#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos