Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0402 | 1 | 0.5 | 0.5 | SMT | |||
0603 | 1.6 | 0.8 | - | SMT | |||
NEU | 0603 Lens | 1.6 | 0.8 | 1 | SMT | ||
0805 | 2 | 1.3 | 0.8 | SMT | |||
1206 | 3 | 1.5 | 1.21 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Geringer Energieverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringer Strombedarf
- Schnelle Schaltzeiten
- Infrarot Emitter
- Standardgröße 0603
- Kompakte Bauform
Anwendung
- Infrarotsensor
- Distanzmessung
- Fernbedienung
- Feuermelder
Artikeldaten
Alle
0402
0603
0603 Lens
0805
1206
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | ||
---|---|---|---|---|
15406085BA300 | SPEC | |||
15406094BA500 | SPEC | |||
15412094A9000 | SPEC | |||
15412085A9000 | SPEC | |||
15404085BA420 | SPEC | |||
15404094BA420 | SPEC | |||
15406085BA400A | SPEC | |||
15406094BA400A | SPEC | |||
15408085BA400 | SPEC | |||
15408094BA400 | SPEC | |||
15412085BA400 | SPEC | |||
15412094BA400 | SPEC | |||
NEU | 15406085B6000 | SPEC | ||
NEU | 15406094B6000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Chiptechnologie | λPeak typ. (nm) | Ie typ. (mW/sr) | VF typ. (V) | 2θ50% typ. (°) | Farbe | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.
Videos
#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs
Videos
#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos