Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | SMT | ||
2022 | 2 | 2.2 | 1.9 | SMT | ||
2828 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | SMT | ||
3535 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Industrielle Standard Bauform 3535
- Matte und reflexionfreie Oberfläche
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringer Energieverbrauch
- Geringer Strombedarf
- MSL 5a
- Wasserdicht IPx8 LED
Anwendung
- Outdoor Vollfarb-Bildschirm
- Dekorative Beleuchtung
- Unterhaltung
- LED-Bildschirm
- Anzeige
- Hintergrundbeleuchtung
Artikeldaten
Alle
1616
2022
2828
3535
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Demoboard | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: