ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeLEDsProduktfamilieSignal LEDsTypChip LEDProduktserieWL-SBCD SMT Bi-color Chip LED Diffused

WL-SBCD SMT Bi-color Chip LED Diffused

WL-SBCD SMT Bi-color Chip LED Diffused
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
0606 1.6 1.5 0.55
0805 2 1.3 0.5

Merkmale

  • Zwei Chips in einem Paket
  • Diffuse Linse
  • Anschlussfläche nach industriellem Standard
  • Hohe Leistung / Rentabilität
  • Geringer Energieverbrauch
  • Weiter Abstrahlungswinkel
  • Dünne Bauform, nur 0.5 mm hoch
  • Verpackt in Standard Band auf 7” Rolle
  • Kompatibel mit Bestückungsautomaten

Anwendung

  • Hintergrundbeleuchtung
  • Statusanzeigen
  • Frontanzeigeleuchten
  • Drucktasterhintergrundbeleuchtung
  • Zeichen-/Symbol- und Schalterhintergrundbeleuchtung

Artikeldaten

Alle
0606
0805
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsλPeak V typ.
(nm)
λPeak R typ.
(nm)
λDom V typ.
(nm)
λDom R typ.
(nm)
VF V typ.
(V)
VF R typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster
150080RV54050SPEC
6 Dateien 575 632 573 624 2 2 AlInGaP 130
150080YV54050SPEC
6 Dateien 575 573 2 AlInGaP 130
150066RV54050SPEC
6 Dateien 575 632 573 624 2 2 AlInGaP 130
150066YV54050SPEC
6 Dateien 575 573 2 AlInGaP 130
150080SG54050SPEC
6 Dateien AlInGap + GaN 130
150066RG54050SPEC
6 Dateien 624 2 AlInGaP + InGaN 130
Artikel Nr. Daten­blatt
150080RV54050SPEC
150080YV54050SPEC
150066RV54050SPEC
150066YV54050SPEC
150080SG54050SPEC
150066RG54050SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsλPeak V typ.
(nm)
λPeak R typ.
(nm)
λDom V typ.
(nm)
λDom R typ.
(nm)
VF V typ.
(V)
VF R typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster