ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeLEDsProduktfamilieSignal LEDsTypChip LEDProduktserieWL-SBCC SMT Bi-color Chip LED Compact

WL-SBCC SMT Bi-color Chip LED Compact

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
0603 1.6 0.8 0.4 SMT

Merkmale

  • Two chips in one packaging
  • Small size
  • Industry standard footprint
  • High efficiency
  • Low power consumption
  • Wide viewing angle
  • Small package for exceptional brightness
  • Packaged in standard tape and reel 7"

Anwendung

  • Backlighting applications
  • Status indicator
  • Front panel indicators
  • Push button backlighting
  • Symbol and switch backlighting

Artikeldaten

0603
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsFarbeλDom R typ.
(nm)
λDom V typ.
(nm)
IV R typ.
(mcd)
IV V typ.
(mcd)
VF R typ.
(V)
VF V typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Design Kit Muster
150060RV75240SPEC
6 Dateien Rot & Hellgrün 625 570 230 90 2 2 AlInGaP 140150155
Artikel Nr. Daten­blatt
150060RV75240SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsFarbeλDom R typ.
(nm)
λDom V typ.
(nm)
IV R typ.
(mcd)
IV V typ.
(mcd)
VF R typ.
(V)
VF V typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: