Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEU | 1050 | 10.5 | 10.2 | 4.7 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Magnetisch geschirmt
- Flachdrahtspule für geringe Verluste
- Geringes Streufeld
- Betriebstemperatur: von -55 °C bis zu +150 °C
- Strombelastbarkeit bis zu 36 A
- AEC-Q200
Anwendung
- Filterdrossel für Motorelektronik
- Infotainment im Auto
- Multimedia-Anwendungen
Artikeldaten
1050
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (µH) | Tol. L | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7843250072 | SPEC | 6 Dateien | 0.72 | ±20% | 22 | 36.1 | 1.26 | 1.38 | 103 | |
784325012 | SPEC | 6 Dateien | 1.2 | ±20% | 20 | 30 | 1.86 | 2.04 | 76 | |
784325018 | SPEC | 6 Dateien | 1.8 | ±20% | 16 | 25 | 3 | 3.3 | 60 | |
784325024 | SPEC | 6 Dateien | 2.4 | ±20% | 14 | 20.7 | 4.9 | 5.4 | 55 | |
784325033 | SPEC | 6 Dateien | 3.3 | ±20% | 12 | 18 | 5.2 | 5.75 | 41 | |
784325042 | SPEC | 6 Dateien | 4.2 | ±20% | 11 | 15.7 | 7.1 | 7.8 | 36 | |
784325055 | SPEC | 6 Dateien | 5.2 | ±20% | 10 | 14.3 | 8.6 | 9.45 | 31 | |
784325065 | SPEC | 6 Dateien | 6.5 | ±20% | 8.4 | 13 | 10.5 | 11.55 | 27 | |
784325078 | SPEC | 6 Dateien | 7.8 | ±20% | 8 | 12 | 13.1 | 14.4 | 23 | |
784325100 | SPEC | 6 Dateien | 10 | ±20% | 7.2 | 10.3 | 21 | 23.1 | 21 | |
784325160 | SPEC | 6 Dateien | 16.7 | ±20% | 5 | 7.8 | 34.5 | 38 | 16 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
7843250072 | SPEC |
784325012 | SPEC |
784325018 | SPEC |
784325024 | SPEC |
784325033 | SPEC |
784325042 | SPEC |
784325055 | SPEC |
784325065 | SPEC |
784325078 | SPEC |
784325100 | SPEC |
784325160 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (µH) | Tol. L | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
---|