Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEU | 0805 | 2 | 1.2 | 1.2 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Stromkompensierter Datenleitungsfilter
- Hohe Gleichtaktrauschunterdrückung bei hohen Frequenzen
- Niedriges RDC-Design
- AEC-Q200
Anwendung
- Fahrzeug-Infotainment
- Flex ray
- Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen
- IEEE 1394 (Firewire)
- LVDS
- USB 2.0 & 3.0
Artikeldaten
0805
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 10 MHz (Ω) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC (Ω) | Tol. RDC | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
784231091 | SPEC | 7 Dateien | bifiliar | 0.131 | 12 | 90 | 370 | 0.195 | typ. | 50 | 125 | |
784231121 | SPEC | 7 Dateien | bifiliar | 0.166 | 18 | 120 | 370 | 0.196 | typ. | 50 | 125 | |
784231181 | SPEC | 7 Dateien | bifiliar | 0.252 | 28 | 180 | 330 | 0.236 | typ. | 50 | 125 | |
784231261 | SPEC | 7 Dateien | bifiliar | 0.367 | 36 | 260 | 300 | 0.273 | typ. | 50 | 125 | |
784231371 | SPEC | 7 Dateien | bifiliar | 0.478 | 54 | 370 | 280 | 0.3 | typ. | 50 | 125 | |
784231061 | SPEC | 7 Dateien | bifiliar | 0.088 | 10 | 67 | 400 | 0.151 | typ. | 50 | 125 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
784231091 | SPEC |
784231121 | SPEC |
784231181 | SPEC |
784231261 | SPEC |
784231371 | SPEC |
784231061 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 10 MHz (Ω) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC (Ω) | Tol. RDC | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Muster |
---|